Реле температуры

Shows 134 product(s)

Термостат, RT101

Название продукта: Термостат, Тип: RT101, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Диапазон температур [°C] [Min]: 25, Тип датчика: Выносной термобаллон, Диапазон температур [°C] [Max]: 90

Термостат, RT101

Название продукта: Термостат, Тип: RT101, Сброс: С ручным макс., Контакт функциональный: SPDT, Диапазон температур [°C] [Min]: 25, Тип датчика: Выносной термобаллон, Диапазон температур [°C] [Max]: 90

Термостат, RT101

Название продукта: Термостат, Тип: RT101, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Диапазон температур [°C] [Min]: 25, Тип датчика: Выносной термобаллон, Диапазон температур [°C] [Max]: 90

Термостат, RT101

Название продукта: Термостат, Тип: RT101, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Диапазон температур [°C] [Min]: 25, Тип датчика: Выносной термобаллон, Диапазон температур [°C] [Max]: 90

Термостат, RT2

Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Диапазон температур [°C] [Min]: -25, Диапазон температур [°C] [Max]: 15, Тип датчика: Выносной термобаллон

Посмотреть: