Дифференциальные реле давления

Shows 58 product(s)

Реле дифференциального давления, RT262A

Название продукта: Реле дифференциального давления, Тип: RT262A, Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.10 - 1.50, Диапазон уставок диф. давл. [psig]: 1.5 - 22.0, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Тип присоединения: M, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн.

Реле дифференциального давления, RT260A

Название продукта: Реле дифференциального давления, Тип: RT260A, Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.50 - 4.00, Диапазон уставок диф. давл. [psig]: 7.0 - 58.0, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Тип присоединения: M, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн.

Реле дифференциального давления, RT260A

Название продукта: Реле дифференциального давления, Тип: RT260A, Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.50 - 6.00, Диапазон уставок диф. давл. [psig]: 7.0 - 87.0, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Тип присоединения: M, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн.

Реле дифференциального давления, RT260A

Название продукта: Реле дифференциального давления, Тип: RT260A, Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 1.50 - 11.00, Диапазон уставок диф. давл. [psig]: 22.0 - 159.0, Размер присоединения давления: 12 x 1.5, Тип присоединения: M, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн.

Реле дифференциального давления, RT260A

Название продукта: Реле дифференциального давления, Тип: RT260A, Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.50 - 4.00, Диапазон уставок диф. давл. [psig]: 7.3 - 58.0, Размер присоединения давления: 3/8, Тип присоединения: G, Тип присоединения: внутренний и наружный: Наружн.

Посмотреть: