Распределитель хладагента, RD21
Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Макс. рабочее давление [бар]: 48.0, Количество отверстий: 2, Область применения системы: Жидкостная линия
Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Макс. рабочее давление [бар]: 48.0, Количество отверстий: 2, Область применения системы: Жидкостная линия
Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
Группа продуктов | Распределители хладагента |
Количество в упаковке | 24 pc |
Количество отверстий | 2 pc |
Макс. рабочее давление [бар] | 48 bar |
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 700 psig |
Название продукта | Распределитель хладагента |
Название семейства изделий | Распределитель |
Область применения системы | Жидкостная линия |
Обозначение типа | RD21-A05-B02 |
Описание продукта | Распределитель хладагента |
Размер выпуска [мм] | 6 mm |
Размер корпуса | 21 |
Размер присоединения входа [мм] | 12 mm |
Тип | RD21 |
Тип входного соединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
Типоразмер сопла, [мм] | 5 mm |
Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
Группа продуктов | Распределители хладагента |
Количество в упаковке | 24 pc |
Количество отверстий | 2 pc |
Макс. рабочее давление [бар] | 48 bar |
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 700 psig |
Название продукта | Распределитель хладагента |
Название семейства изделий | Распределитель |
Область применения системы | Жидкостная линия |
Обозначение типа | RD21-A05-B02 |
Описание продукта | Распределитель хладагента |
Размер выпуска [мм] | 6 mm |
Размер корпуса | 21 |
Размер присоединения входа [мм] | 12 mm |
Тип | RD21 |
Тип входного соединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
Типоразмер сопла, [мм] | 5 mm |
Масса брутто | 0.05 Kg |
Вес нетто | 0.06 Kg |
Европейский Товарный Номер | 5702422033295 |
Масса брутто | 0.05 Kg |
Вес нетто | 0.06 Kg |
Европейский Товарный Номер | 5702422033295 |