Элемент расширительного клапана, TE 12
Элемент расширительного клапана, TE 12

067B2512

Название продукта: Элемент расширительного клапана, Тип: TE 12, Хладагенты: R448A; R449A, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Информация о продукте

UL approved refrigerants R448A
R449A
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выравнивание давления С внешним выравниванием
Группа продуктов Расширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max] 10 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы] 118 in
Длина капиллярной трубки [мм] 3000 mm
Количество в упаковке 9 pc
Комплектующее к TE 12
Макс. рабочее давление [бар] 28 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 400 psig
Материал корпуса Латунь
Название продукта Элемент расширительного клапана
Название семейства изделий TE 5 - 55
Обозначение типа Элемент
Описание продукта Терморегулирующий расширительный клапан
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы] 1/4 IN
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
Тип TE 12
Тип соединения внешнего выравнивания ОТБОРТОВ.
Хладагенты R448A
R449A

 

Масса брутто 0.67 kg
Вес нетто 0.5 kg
Европейский Товарный Номер 5702428998529

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services