Клапан сброса перегрева, TXI 2
Клапан сброса перегрева, TXI 2

068-3360

Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 IN, Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Размер выпуска [дюймы]: 1/2 IN, Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ.

Информация о продукте

Вариант упаковки Групповая упаковка
Группа жидкости II
Группа продуктов Расширительные клапаны
Диапазон давления (Pi) [бар] [макс.] 5 bar
Диапазон давления (Pi) [бар] [мин.] 1 bar
Диапазон температур [°C] [Max] 110 °C
Диапазон температур [°C] [Min] 80 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 230 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] 175 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы] 59 in
Длина капиллярной трубки [мм] 1500 mm
Категория Статья 4, часть 3
Количество в упаковке 20 pc
Макс. рабочее давление [бар] 34 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 500 psig
Материал корпуса Латунь
Название продукта Клапан сброса перегрева
Направление Угловой
Размер выпуска [дюймы] 1/2 IN
Размер присоединения входа [дюймы] 3/8 IN
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
Статический перегрев (SS) [°C] 101.5 °C
Статический перегрев (SS) [°F] 182.7 °F
Тип TXI 2
Тип входного соединения ОТБОРТОВ.
Тип выходного соединения ОТБОРТОВ.

 

Масса брутто 0.34 kg
Вес нетто 0.31 kg
Европейский Товарный Номер 5702422103158

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services