Поплавковый клапан, SV 3
Поплавковый клапан, SV 3

027B2023

Диапазон температур [°C]: -50 - 65, Описание продукта: Поплавковый клапан, Сертификация: ; EAC; LLC CDC TYSK; UL

Информация о продукте

Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа продуктов Клапаны регулирования уровня жидкости
Диапазон температур [°C] [Max] 65 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 149 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -58 °F
Количество в упаковке 1 pc
Название продукта Поплавковый клапан
Название семейства изделий SV LP
Оборудование
Описание продукта Поплавковый клапан
Сертификация CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Тип SV 3
Хладагенты R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A

 

Масса брутто 7.64 kg
Вес нетто 6.69 kg
Европейский Товарный Номер 5702422036784

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services