Электроприводный регулирующий клапан, CCMT 42
Электроприводный регулирующий клапан, CCMT 42

Название продукта: Электроприводный регулирующий клапан, Тип: CCMT 42, Хладагенты: R134a;R744, Под пайку, ODF

Информация о продукте

Further information Под пайку, ODF
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа продуктов Регулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон температур [°C] [Max] 60 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 140 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -40 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон уставок диф. давл. [бар] 90 bar
Диапазон уставок диф. давл. [psig] 1305 psi
Значение Cv [гал/мин] 4.872 gal/min
Значение Kv [м³/ч] 4.2 m3/h
Количество в упаковке 1 pc
Макс. OPD [psig] 1305 psig
Макс. OPD [бар] 90 bar
Макс. рабочее давление [бар] 140 bar
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 2030 psig
Название продукта Электроприводный регулирующий клапан
Название семейства изделий CCMT
Описание продукта Электроприводный расширительный клапан
Размер паяного соединения [дюймы] 1 1/8 ДЮЙМА
Размер сварного соединения [дюймы] 1 in
Соединение по стандарту EN10220
Тип CCMT 42
Хладагенты R134a
R744

 

Масса брутто 3.02 kg
Вес нетто 0.01 kg
Европейский Товарный Номер 5702428921800

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services