DEVIrail™, Хром, 230 V
DEVIrail™, Хром, 230 V

98804958

DEVIrail H40C, хром, 40 Вт, 230 В

Информация о продукте

Высота [мм] 450 mm
Высота упаковки [мм] 125 mm
Глубина [мм] 125 mm
Глубина упаковки [мм] 600 mm
Группа продуктов Другая продукция для систем обогрева
Название продукта ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ, ХРОМ, 40 Вт
Напряжение питания [В] пер. ток 230 V
Описание DEVIrail H40C, хром, 40 Вт, 230 В
Сертификационная компания CE
Тип DEVIrail™
Цвет наружней оболочки Хром
Ширина упаковки [мм] 450 mm

 

Масса брутто 2.24 kg
Вес нетто 2.22 kg
Европейский Товарный Номер 5703435010952

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services