Комплект DEVIdry Pro с термостатом DEVIreg Touch
Комплект DEVIdry Pro с термостатом DEVIreg Touch

19911006

Комплект DEVIdry Pro с термостатом DEVIreg Touch

Информация о продукте

2-полюсный выключатель Да
Высота [мм] 85 mm
Высота упаковки [мм] 80 mm
Гарантия [лет] 2
Гистерезис (+/-) 0.4
Глубина [мм] 54 mm
Глубина упаковки [мм] 280 mm
Группа продуктов Нагревательные маты
Диапазон напряжения питания [В] пер. тока [Max] 240 V
Диапазон напряжения питания [В] пер. тока [Min] 220 V
Дисплей (Да/Нет) Да
Индуктивная нагрузка Макс. 1 A, сos φ = 0,3
Класс IP термостата 31
Комплект принадлежностей Сборочный инструмент для системы Devidry
Устройство цепи Devidry CD
Выходной разъем Devidry CD
DEVIreg™ 535
Макс. активная нагрузка [A] 15
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²] 2 x 2.5
Монтаж на рейку DIN Нет
Название продукта Комплект DEVIdry™ Pro
Ограничитель макс. температуры [°C] [Max] 60 °C
Ограничитель макс. температуры [°C] [Min] 20 °C
Ограничитель мин. температуры [°C] [Max] 35 °C
Ограничитель мин. температуры [°C] [Min] 10 °C
Описание Комплект DEVIdry Pro с термостатом DEVIreg Touch
Сертификационная компания EAC
Intertek Semko
Стандарт сертификации EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9
Степень загрязнения окружающей среды 2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C] 75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max] 30 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] -10 °C
Температура хранения [°C] [Max] 65 °C
Температура хранения [°C] [Min] -20 °C
Температура — пол [°C] [Max] 45 °C
Температура — пол [°C] [Min] 5 °C
Температура — помещение [°C] [Max] 35 °C
Температура — помещение [°C] [Min] 5 °C
Тип Комплект DEVIdry™
Тип датчика NTC
Тип индикатора LED
Тип регулирования Гистерезис
Точка срабатывания датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C] 5 °C
Ширина упаковки [мм] 230 mm

 

Масса брутто 0.81 kg
Вес нетто 0.8 kg
Европейский Товарный Номер 5703466194515

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services