Для металлопластиковых труб

Shows 8 product(s)

Уплотненительные фитинги для труб Alupex, G 1/2" A, 14x2

Alupex fittings for pipe 14 x 2 mm

Уплотненительные фитинги для труб Alupex, G 3/4", 14x2

Фитинги Alupex для трубы 14 x 2 мм

Трубы теплого пола, Фитинги, 3/4", 16.0 mm

Фитинги Alupex для трубы 16 x 2 мм

Уплотненительные фитинги для труб Alupex, G 3/4", 16x2.25

Фитинги Alupex для трубы 16 x 2.25 мм

Уплотненительные фитинги для труб Alupex, G 3/4", 18x2

Фитинги Alupex для трубы 18 x 2 мм

Посмотреть: