Термоприводы, TWA-A, RA, 24 V, НО, 0.95 m
Термоприводы, TWA-A, RA, 24 V, НО, 0.95 m

088H3111

TWA-A НО 24В

Информация о продукте

Группа продуктов Термоприводы
Диапазон частот [Гц] [Max] 60 Hz
Диапазон частот [Гц] [Min] 50 Hz
Длина кабеля [м] 0.95 m
Класс защиты (IP) IP 41
Количество в упаковке 48 pc
Концевой выключатель Нет
Напряжение питания [В] пер. ток 24 V
Описание TWA-A НО 24В
Потребляемая мощность [Вт] 2 W
Размер соединения RA
Тип TWA-A
Функция клапана НО

 

Масса брутто 0.13 kg
Вес нетто 0.12 kg
Европейский Товарный Номер 5702420050201

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services