Датчик FTC, 15 °C - 50 °C, 2.0 m
Датчик FTC, 15 °C - 50 °C, 2.0 m

013G5081

Термостатический элемент FTC 15–50 °C

Информация о продукте

Группа продуктов Датчик FTC
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] 50 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min] 15 °C
Длина капиллярной трубки [мм] 2 m
Описание Термостатический элемент FTC 15–50 °C
Температура датчика [°C] [Max] 65 °C
Тип FTC

 

Масса брутто 0.32 kg
Вес нетто 0.28 kg
Европейский Товарный Номер 5702420045504

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services