Термометр 0–60 °C Ø 35 мм
Термометр 0–60 °C Ø 35 мм

088U0029

Термометр 0–60 °C Ø 35 мм

Информация о продукте

Группа продуктов Теплый пол, принадлежности
Название продукта Термометр 0–60 °C Ø35 мм — для измерения температуры теплоносителя в подающем/обратном трубопроводе
Описание Термометр 0–60 °C Ø 35 мм
Раб. температура [°C] [Max] 60 °C
Температура в рабочем состоянии [°C] [Min] 0 °C
Тип Аксессуары для коллекторов

 

Масса брутто 0.02 kg
Вес нетто 0.02 kg
Европейский Товарный Номер 5702420064079

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services