Коллектор FHF, Латунь, 5, 10 bar
Коллектор FHF, Латунь, 5, 10 bar

088U0505

Коллектор 5+5 Danfoss BIV

Информация о продукте

Bleed valve Not included
Number of heating manifold connections [loops] [Max] 5
Группа продуктов Коллекторы и комплекты коллекторов
Испыт. давление [бар] 16 bar
Материал Латунь
Описание Коллектор 5+5 Danfoss BIV
Перепад давлений [бар] [Max] 0.6 bar
Предварительная настройка Да
Раб. температура [°C] [Max] 90 °C
Рабочее давление [бар] [Max] 10 bar
Расходомер Нет
Соединение клапана Danfoss RA
Температура теплоносителя [°C] [Max] 90 °C
Тип Коллектор FHF

 

Масса брутто 3 kg
Вес нетто 3 kg
Европейский Товарный Номер 5702420080840

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services