Termix VMTD-F-B, 16 bar, 120 °C, Название контроллера ГВС: AVTB
Termix VMTD-F-B, 16 bar, 120 °C, Название контроллера ГВС: AVTB

144B3862

Termix VMTD-F-B-2 с зональнымклапаном

Информация о продукте

Station size type Type 2
Вариант кожуха Дополнительно
Высота без кожуха, мм 640 mm
Высота с кожухом, мм 800 mm
Глубина без кожуха, мм 150 mm
Глубина с кожухом, мм 242 mm
Группа продуктов Малые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВС Ø18
Диаметр трубы системы отопления Ø18
Диаметр трубы теплоснабжения Ø18
Изоляционный материал Без
Материал кожуха Стальной лист, покрытый белым лаком, покрытие белым лаком в стене.
Материал пайки теплообменника системы отопления Медный
Название контроллера ГВС AVTB
Название контроллера системы отопления Зональный клапан
Направление соединения Снизу
Номинальное давление, первичное, бар 16 bar
Описание Termix VMTD-F-B-2 с зональнымклапаном
Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min] 0.4 bar
Патрубок Счётчика тепловой энергии на обратной линии и счётчикхолодной воды
Присоединительный размер системы ГВС 3/4"
Присоединительный размер системы отопления 3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения 3/4"
Регулятор перепада давления AVPL
Система циркуляции контура ГВС Без
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] 5 bar
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C 120 °C
Температура подаваемой воды, рекомендуемая, ˚C 90 °C
Тип Termix VMTD-F-B
Тип применения ГВС, Отопление, квартирное
Тип присоединения системы ГВС G внутр. резьба
Тип присоединения системы отопления G внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабжения G внутр. резьба
Тип теплообменника системы отопления Паяный
Тип управления ГВС Термостатич.
Тип управления системой отопления Контроллер перепада давления
Ширина без кожуха, мм 530 mm
Ширина с кожухом, мм 540 mm

 

Масса брутто 18 kg
Вес нетто 17 kg

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services