OP-LPQM048NTP00E

114X3233

Utilisation de tronçon: Contre-pression faible, Fluides: R404A; R507A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Détails du produit

Poids brut 102 Kilogram
Poids Net 80 Kilogram
Volume 628.992 Liter
Numéro EAN 5702428565066

 

Alimentation du compresseur [V] 400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications LBP
Approbation du réservoir CE
China RoHS compliance Out of scope
Code électrique E
Compressor model NTZ048-4
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] 110 W
Description OP-LPQM048NTP00E
Diamètre du ventilateur [mm] 450 mm
Débit d'air à 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V] 380 V
Family Optyma™ Plus
Fluides R404A
R452A
R507A
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Condensing Units
Hauteur totale [mm] 813 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Intensité du ventilateur à 50Hz [A] 0.47 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LBP Puissance frigorifique [kW] (R452A) 1.1 kW
Longueur [mm] 480 mm
LRA 16 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 4.8 A
Min fuse rating [A] 6 A
Model number OP-LPQM048NTP00E
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 10m de distance) [db(A)] 39 dBA
Niveau de pression sonore à 50Hz (à 1m de distance) [db(A)] 59 dBA
Nom du produit Package unit
Nom du produit dans le dossier SCIP OPTYMA P00 A7 D7
Nombre de phases (compresseur) 3
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 1
Nº de dossier SCIP 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Phase 3
Profondeur [mm] 1090 mm
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W] 68 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)] 70 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in] 3/8 in
RLA 3.4 A
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm] 450 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in] 5/8 in
Technologie Piston
Tension 50Hz [V] 380 V
Tension 50Hz [V] [max.] 415 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max] 230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min] 230 V
Type Optyma™ Plus P00
Type de condenseur D7
Type de grille/capot du ventilateur H2
Type de raccord à souder
Utilisation de tronçon Contre-pression faible
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V] 415 V
Version P00
Volume du réservoir [L] 3.4 L
Volume interne du condenseur 0.58 L

Zubehör

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality