Tubes PEX, 16 mm, 600 m, 8 bar

088X0873

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES)

Produktdetails

Bruttogewicht 91 Gram
Gewicht netto 88 Gram
EAN 5715162442777

 

Betriebsdruck [bar] [max.] 8 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES)
EU RoHS compliance Out of scope
Länge [m] 600 m
Produktgruppe FH Pipes
Rohrdurchmesser [mm] 16 mm
Typ Danfoss
Typ PEX pipes
Verwendung Floor heating pipes
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 95 °C
Wandstärke [mm] 2 mm
Werkstoff PEX-A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality