AFD, PN 25, 1 bar - 6 bar, 160 cm², Plava

003G1413

AFD PB25 1-6 160 cm2 BlueC

Detalji o proizvodu

Bruto težina 49 Kilogram
Neto težina 32.4 Kilogram
Zapremina 277.378 Liter
EAN 5710104033174

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Boja Plava
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD PB25 1-6 160 cm2 BlueC
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulator za redukciju pritiska
Grupa proizvoda Actuators - Pressure Flow
Klasa pritiska PN 25
Materijal membrane pogona EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal tela Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Ne
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] 6 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] 1 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 6 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 1 bar
Prečnik [mm] [Max] 250 mm
Prečnik [mm] [Min] 15 mm
radni pritisak [bar] [Max] 25 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Regulator za redukciju pritiska
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFD
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina pogona [cm2] 160 cm²
Verzija montaže Protok
Vrsta podešavanja Adjustable

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality