Shows 8 product(s)
Aukstumaģenta izplatītājs, RD 21, 4 gab., 1/2 in, 3/16 in, 5 mm
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 3/16 in, Atveru skaits: 4, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 5
Aukstumaģenta izplatītājs, RD 21, 2 gab., 1/2 in, 1/4 in, 5 mm
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/4 in, Atveru skaits: 2, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 5
Aukstumaģenta izplatītājs, RD 21, 2 gab., 5 mm
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 2, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 5
Aukstumaģenta izplatītājs, RD 33, 6 gab., 6 mm
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 6, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 6
Aukstumaģenta izplatītājs, RD 62, 18 gab., 7/8 in, 1/4 in, 8 mm
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Ieplūdes izmērs [collas]: 7/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/4 in, Atveru skaits: 18, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 8
Aukstumaģenta izplatītājs, RD 27, 6 gab., 1/2 in, 3/16 in, 5 mm
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 3/16 in, Atveru skaits: 6, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 5
Aukstumaģenta izplatītājs, RD 49, 12 gab., 8 mm
Tipa apzīmējums: RD49-C08-B12, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 12, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 8
Aukstumaģenta izplatītājs, RD 49, 8 gab., 8 mm
Tipa apzīmējums: RD49-C08-C08, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 8, Maks. Maks. spiediens [bar]: 49, Sprauslas izmērs [mm]: 8