Kølemiddelfordeler, RD 49, 8 stk., 8 mm
069G300708
Typebetegnelse: RD49-C08-C08, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 8, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8
Typebetegnelse: RD49-C08-C08, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 8, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8
Bruttovægt | 0.316 Kilogram |
Nettovægt | 0.316 Kilogram |
Volume | 0.37 Liter |
EAN nr. | 5702422043492 |
Bruttovægt | 0.316 Kilogram |
Nettovægt | 0.316 Kilogram |
Volume | 0.37 Liter |
EAN nr. | 5702422043492 |
Afgangsstørrelse [mm] | 8 mm |
Antal huller | 8 stk. |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
Dysestørrelse [mm] | 8 mm |
EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Godkendelse | UL |
Husstørrelse | 49 |
Indeholder batterier | No |
Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 49 bar |
Pakkeformat | Industripakke |
Produktgruppe | Refrigerant distributors |
Produktnavn | Kølemiddelfordeler |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP-dossier produktnavn | RD |
Tilgangsstørrelse [mm] | 22 mm |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODM |
Type | RD 49 |
Typebetegnelse | RD49-C08-C08 |
UK RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
UL-klassificeret | Yes |
Afgangsstørrelse [mm] | 8 mm |
Antal huller | 8 stk. |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
Dysestørrelse [mm] | 8 mm |
EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Godkendelse | UL |
Husstørrelse | 49 |
Indeholder batterier | No |
Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 711 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 49 bar |
Pakkeformat | Industripakke |
Produktgruppe | Refrigerant distributors |
Produktnavn | Kølemiddelfordeler |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP-dossier produktnavn | RD |
Tilgangsstørrelse [mm] | 22 mm |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODM |
Type | RD 49 |
Typebetegnelse | RD49-C08-C08 |
UK RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
UL-klassificeret | Yes |