Solenoid valve, NEV, Industrial pack

061N2015

Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.56

Détails du produit

Poids brut 0.099 Kilogram
Poids Net 0.094 Kilogram
Volume 0.36 Liter
Numéro EAN 5702428269582

 

Accessoires produit Non
Bobine No
China RoHS compliance Out of scope
Cv [gal/min] 0.68 gal/min
Dimension entrée [mm] 7.94 mm
Dimensions de sortie [mm] 7.94 mm
Dimensions du port [mm] 5.8 mm
Désignation du modèle NEV-603DXFU
Emballage (format) Emballage industriel
Emballage (nombre par format) 100 Qté
Entrée [in] 5/16 po
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R404A
R407C
Fluides frigorigènes homologués UL R134a
R22
R404A
R407C
Fonctionnement de la vanne NC
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation UL
Maintenable Non
Matériau du corps Laiton
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [max.] 1.96 nm
Montage de la bobine, couple recommandé [Nm] [min.] 1.47 nm
Nom du produit Vanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIP Solenoid valve body
Nº de dossier SCIP 69373b8b-09ff-4773-885b-0c2750a14e77
ODP min. [bar] 0 bar
ODP min. [psi] 0 psi
OPD max. [bar] 20.6 bar
OPD max. [psig] 299 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -20 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -4 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -22 °F
Pression d'éclatement [bar] 132 bar
Pression d’utilisation max. [bar] 33 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 479 psig
Pression d’éclatement [psig] 1914 psig
Présence de batteries Non
Style de conception 90° angle
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille Sortie [in] 5/16 po
Type NEV
Type de raccord à souder
Type de Sortie à souder
UL evaluated Yes
Valeur du kv [m³/h] 0.56 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality