Lämmitysmatot, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 5.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

83030576

Sähkönumero: 8174547

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 10

Produktdetails

Bruttogewicht 2.872 Kilogram
Gewicht netto 2.844 Kilogram
Volume 22.739 Liter
EAN 5703466169407

 

Anwendung Floor heating
Anzahl Kaltleiter 2
Außenmantel PVC
Außenmantelfarbe ROT
Betriebstemperatur [°C] [max.] 85 °C
Bleifrei Ja
Breite Paket [mm] 220 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deckungsbereich [m²] 5 m²
Deformationsfestigkeit [N] 600 N
Description DEVIcomfort 150T 750W 230V 0.5x10m
Element-Schutzklasse IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammhemmend Ja
Garantie [Jahr] 20
Heizleistung [W] 750 W
Heizleiterisolierung FEP
Heizprinzip Serielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm] 590 mm
Kabelabschirmung 100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm] 4 mm
Kabeltyp Zweileiter
Kabelwiderstand [Ohm] 70.7
Kaltleiter Ja
Kaltleiteranzahl 1
Kaltleitergröße [mm²] 1 mm²
Kaltleiterlänge [m] 2.3 m
Kaltleitertyp DTWB
Mattenbreite [m] 0.5 m
Mattenleistung [W/m²] 150 W/m²
Mattenlänge [m] 10 m
Produktbeschreibung DEVIcomfort™ 150T
Produktgruppe Heating Mats
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Satz Zubehör No
Stärke [mm] 4 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.] -5 °C
Tiefe Paket [mm] 220 mm
Typ DEVIcomfort™ 150T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-CODE 40101830
UV-beständig Nein
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Warranty type 20-year full service warranty
Zerifizierungsunternehmen Intertek Semko
Zugfestigkeit [N] 120 N
Zulassung CE

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality