Mantas de aquecimento, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 14.55 m², Tensão de alimentação [V] CA: 400

140F0628

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Tipo do cabo: Condutor duplo, Largura da manta [m]: 0.8, Comprimento da manta [m]: 19.4

Detaily produktu

Peso bruto 11.171 Kilogram
Peso líquido 11.06 Kilogram
Volume 32.912 Liter
EAN 5703466229323

 

Acessórios do conjunto No
Altura do pacote [mm] 220 mm
Aplicação Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Aprovação CE
EAC
Bainha externa PVC
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chumbo frio Sim
Classe IP do elemento IPX7
Comprimento da manta [m] 19.4 m
Comprimento do chumbo frio [m] 30 m
Contain batteries No
Cor da bainha externa Preto
Description DEVIsnow 300T 4190W 400V 0.75x19.4m SPECIÁLNÍ
Empresa certificadora Intertek Semko
EPD available Yes
Espessura [mm] 7 mm
EU RoHS compliance Yes
Força de deformação [N] >1500 N
Força de tração [N] 450 N
Garantia [Ano] 20
Isolamento do condutor FEP
Largura da manta [m] 0.8 m
Largura do pacote [mm] 220 mm
Material de preenchimento PEX
Popis produktu DEVIsnow™ 300T
Princípio de aquecimento Resistivo serial
Produktová skupina Heating Mats
Profundidade do pacote [mm] 680 mm
Proteção UV Sim
Průměr kabelu [mm] 7 mm
Quantidade de chumbo frio 1
Quantidade de condutores de chumbo frio 3
Resistência do cabo [Ohm] 37.6
Retardador de chama Sim
Saída da manta [W/m²] 300 W/m²
Saída de aquecimento [W] 4260 W
Sem chumbo Sim
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Tamanho do chumbo frio [mm²] 1.5 mm²
Tela do cabo Folha de alumínio 100%
Temperatura de instalação [°C] [Min] -5 °C
Temperatura de operação [°C] [Max] 60 °C
Temperatura não operacional [°C] [Max] 90 °C
Tensão de alimentação [V] CA 400 V
Tipo de chumbo frio DTCL
Typ DEVIsnow™ 300T
Typ kabelu Dvoužilový vodič
UL evaluated Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
Área de cobertura [m²] 14.55 m²

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality