FC-302P18KT5E55H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B7519

Frequency converter
FC-302P18KT5E55H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P18K) 18.5 KW / 25 HP,
Three phase, 380 - 500 VAC,IP55 / Type 12
RFI Filter
No brake chopper
Graphical Loc. Cont. Panel
Not coated PCB, No Mains Option
Latest release std. SW.
Frame: B2
PROFIBUS DP MCA 101, No B Option
No C1 option, No D option

Other options according to Model code

Mallikoodi: FC-302P18KT5E55H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Tee kokoonpano uudelleen

Tuotetiedot

Bruttopaino 30.7 Kilogram
Nettopaino 27.14 Kilogram
Määrä 105.71 Liter
EAN 5702427357181

 

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä FC- VLT® taajuusmuuttaja
Sarja 302 AutomationDrive FC 302
Tehoalue P18K 18.5 kW
Vaiheet T Kolmivaiheinen
Verkkojännite 5 380 - 500 VAC
Kotelointi E55 IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin H2 RFI-suodatin luokka A2
Jarru - Turvapysäytys X Ilman jarruhakkuria
LCP G Graafinen näyttöpaneeli
Lakattu PCB X Vakiolakkaus
Verkkovirtaoptio X Ei verkkovirtaoptiota
Sovitus A X Vakio kaapeliläpiviennit
Sovitus B X Ei sovitusta
Ohjelmistoversio SXXX Uusin ohjelmistoversio
Ohjelmiston kielipaketti X Vakio kielipaketti
A-optio A0 MCA-101 Profibus DP V1
B-optio BX Ei B-optiota
C0-optio MCO CX Ei CO-optiota
C1-optio X Ei C1-optiota
C-optio, ohjelmisto XX Ei ohjelmisto optiota
D-optio DX Ei D-optiota
Runkokoko B2 B2
Tyyppikoodi osa 1 FC-302P18KT5E55H2XGX
Tyyppikoodi osa 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Tuoteluettelo NO_VIEW Ei kuvaa
Teho 160 % (HO) [KW] 18.5 18.5
Teho 110 % (NO) [KW] 22 22
Korkeus (mm) 664,0 664,0
Leveys ilman C-optioita [mm] 243,0 243,0
Syvyys [mm] 261,0 261,0
Syvyys option A/B kanssa [mm] 261,0 261,0
kVA 26 26
Tehohäviö NO [W] 525 525
Tehohäviö NO [W] 525 525
Tehohäviö HO [W] 444 444
Tehohäviö HO [W] 444 444
Jatkuva virta (NO) [A] 44 44
Jaksoittainen virta (NO) [A] 48.4 48.4
Jatkuva virta (NO) [A] 40 40
Jaksoittainen virta (NO) [A] 44 44
Jatkuva virta (HO) [A] 37.5 37.5
Jaksoittainen virta (HO) [A] 60 60
Jatkuva virta (HO) [A] 34 34
Jaksoittainen virta (HO) [A] 54.4 54.4
Calculated Gross Weight [kg] 30.7
Calculated Net Weight [kg] 27.14
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Mallikoodi01 FC-302P18KT5E55H2XGX
Mallikoodi02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Spare Parts

 Valitse tarkennukset

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality