Радиаторные клапаны, RA-DV, Динамический (не зависит от давления), Ду 20, Угловой, D

013G7725

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Dynamic valve, pressure independent

Информация о продукте

Масса брутто 0.445 Kilogram
Вес нетто 0.427 Kilogram
Volume 0.57 Liter
Европейский Товарный Номер 5702425125393

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Dynamic valve, pressure independent
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 0d86001d-3a28-4ee4-8d0a-7c500968c9cc
SCIP dossier product name RA-DV Dynamic radiator valve
Группа продуктов Radiator Valves
Диаметр клапана Ду 20
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 0.6 бар
Диапазон перепада давления [бар] [Min] 0.1 бар
Испыт. давление [бар] 16 бар
Конструктивное исполнение Угловой
Область применения Двухтрубная система
Покрытие Никелированный
Предварительная настройка Да
Рабочее давление [бар] [Max] 10 бар
Размер соединения, вход Rp 3/4
Размер соединения, выход R 3/4
Расход [л/ч] [макс.] 135 л/ч
Расход при настройке 1 [л/ч] [Max] 10 л/ч
Расход при настройке 2 [л/ч] [Max] 15 л/ч
Расход при настройке 3 [л/ч] [Max] 20 л/ч
Расход при настройке 4 [л/ч] [Max] 35 л/ч
Расход при настройке 5 [л/ч] [Max] 50 л/ч
Расход при настройке 6 [л/ч] [Max] 80 л/ч
Расход при настройке 7 [л/ч] [Max] 100 л/ч
Расход при настройке N [л/ч] [Max] 135 л/ч
Стандартный размер D
Температура теплоносителя [°C] [Max] 95 °C
Тип RA-DV
Тип клапана Динамический (не зависит от давления)
Тип фитинга Стандарт
Типы соединения Внутренняя резьба

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality