Toont 8 product (en)
spoel 4-weg omkeerklep, STF-01AJ504F1
Voedingsspanning [V] AC: 208 - 240, Frequentie [Hz]: 50 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54
spoel 4-weg omkeerklep, STF-01AB500A1
Voedingsspanning [V] AC: 24, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54
spoel 4-weg omkeerklep, STF-01AJ506B1
Voedingsspanning [V] AC: 220, Frequentie [Hz]: 50 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54
spoel 4-weg omkeerklep, STF-01AJ504F1
Voedingsspanning [V] AC: 208, Frequentie [Hz]: 50 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54
spoel 4-weg omkeerklep, STF-01AJ512D1
Voedingsspanning [V] AC: 220, Frequentie [Hz]: 50 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54
spoel 4-weg omkeerklep, STF-01AJ504F1
Voedingsspanning [V] AC: 208, Frequentie [Hz]: 50 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54
spoel 4-weg omkeerklep
Voedingsspanning [V] AC: 220 - 240, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54
spoel 4-weg omkeerklep
Voedingsspanning [V] AC: 220 - 240, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54