4-way reversing valve coil, STF-01AB500A1

061L2092

Supply voltage [V] AC: 24, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54

Productdata

Bruto gewicht 0.193 Kg
Netto gewicht 0.192 Kg
Volume 1.182 Liter
EAN 5702428272681

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP54
China RoHS compliance Out of scope
Energieverbruik [W] 6 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Goedkeuring CE
UKCA
VDE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolatieklasse B
Kabellengte [inch] 23.6 in
Kabellengte [m] 0.6 m
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -4 °F
Product Name Description 4-way reversing valve coil
Productgroep 4-way reversing valves
Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [max.] 1.96 nm
Spoelmontage, aanbev. koppel [Nm] [min.] 1.47 nm
Type STF
Type aanduiding STF-01AB500A1
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Industriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality