Aansluittype |
Rotolock |
Aantal starts per uur [max.] |
12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] |
1 3/4 in |
Brand technique |
Scrollcompressor |
Breedte [mm] |
232 mm |
Capaciteitsregeling |
Vaste snelheid |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Configuratiecode |
Enkel |
Description |
LLZ024T4 |
Diameter [mm] |
184 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] |
2900 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] |
3500 rpm |
Economizer |
Ja |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
LLZ |
Fase |
3 |
Fitting standard |
Rotolock |
Frequentie [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
GEEN |
Gauge port LP |
GEEN |
Glass mounting |
Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] |
1 1/4 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] |
415 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] |
460 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] |
457 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] |
506 V |
Hoogte Economizer [mm] |
421.7 mm |
Hoogte persaansluiting [mm] |
513 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] |
349 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP protection class |
IP22 |
Kleur |
Blauw |
Koelmiddel(en) |
R404A |
Koppel aarde [Nm] |
2 N-m |
Koppel glas [Nm] |
53 N-m |
Koppel vermogen [Nm] |
3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] |
7.26 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] |
380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] |
460 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] |
340 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] |
414 V |
Lengte [mm] |
232 mm |
LRA |
95 A |
Materiaal zuigaansluiting |
- |
Max pressure (PS) - high side |
28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side |
25.4 bar |
MCC |
21 A |
Model number |
LLZ024T4LQ9 |
Montage-opmerking |
Aansluitkit rotolock voor zuiger-, economiser- en afvoerfittingen met afdichtingen, moeren en moffen. |
Motorbeveiliging |
Inwendige overbelastingsbeveiliging |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type |
PVE |
Olie aftap |
GEEN |
Oliereferentie |
160HV |
Olievereffening |
GEEN |
Olievulling [l] |
2.51 L |
Product Name Description |
Scroll compressor LLZ |
Productgroep |
Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
13.5 A |
SCIP-dossiernr. |
df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Segmentgebruik |
Koeling LT |
Slagvolume [cm3] |
120.2 cm³ |
Stroomaansluitingen |
Schroefverbindingen 10-32 UNF x 9,5 |
Technologie |
Scroll |
Tekeningnummer |
0SR7510D-1 |
Totale hoogte [mm] |
540 mm |
Type |
LLZ024 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpakking |
Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
Verzonden bevestiging |
Montagekit met doorvoerogen en moffen |
Verzonden instructies |
Installatie-instructies |
Verzonden olie |
Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] |
32 cP |
Vloeistofinjectie |
Ja |
Vloeistofinjectieventiel |
Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Voeding compressor [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |