134N9351
MCD50331BT7G3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
380-690 VAC, 331A, IP00
De VLT ® Soft Starter MCD 500 is een geavanceerde motorstarter.
Stroomtransformatoren meten de motorstroom en geven terugkoppeling voor gecontroleerde aanloopprofielen. AAC, Adaptive Acceleration Control, gebruikt automatisch het meest geschikte aanloopprofiel voor uw toepassing.
Product gegevens
Typecode: MCD50331BT7G3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
380-690 VAC, 331A, IP00, 110 VAC and 220 VAC,
Consulteer onze rubriek Documenten voor het downloaden van handleidingen en technische informatie.