134H1822
Frequentieomvormers
FC-302P132T5E54N2XGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P132) 132 KW / 200 HP, Driefase
380 - 500 VAC, (E54) IP54 / Type 12
LHD - AAF006 filter + A2 RFI
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Netschakelaar + zekering
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: D13
Geen C1-optie, Geen D-optie
PROFINET MCA 120, Geen B-optie
Andere opties volgens modelcode
De VLT® AutomationDrive is gebaseerd op een 'single drive' concept dat geschikt is voor de regeling van alle processen, variërend van standaardtoepassingen tot servo-achtige toepassingen voor elke machine of productielijn.