7DP-073052-000017646

132H1002

Dit product is niet meer leverbaar.

NXP07305-A2T0OSB-A1AF00C600+FL23+DLNL

NXP07305-A2T0OSB-A1AF00C600+FL23+DLNL
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 730 A,IP21/NEMA1
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: C6,CANopen
E Slot: Geen kaart
Manual: Nederlands
Frame 11
B Slot: AF,STO, ATEX termistor

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP07305-A2T0OSB-A1AF00C600+FL23+DLNL

Productdata

Bruto gewicht 471 kg
Netto gewicht 470 kg
Volume 0 l
EAN 5714853296590

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0730 730 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie O Std. + input switch
Kaartmodificaties B- Optisch+geïnt.reg+gelaktePCB
Verzendverpakking +GSWP Houten verpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF AF,STO, ATEX termistor
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D C6 C6,CANopen
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL23 UK,NL,DE,FR,IT;W-EurII
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Documentatietaal voorkeur +DLNL Nederlands
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Toepassing +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR11 Frame 11
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-073052
Typecode deel 2 -000017646
Verkooptekst FR1107305-2T
Modelcode 01 NXP07305-A2T0OSB-
Modelcode02 A1AF00C600
Modelcode03 +FL23
Modelcode05 +DLNL
Berekend nettogewicht [kg] 470
Berekend brutogewicht [kg] 471
Motorverm lage overbel [kW] 400
Motorverm hoge overbel [kW] 355
Afmetingen BxHxD [mm] 794X2018X602
Continustroom (I nom) (HO)[A] 650
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-073052-118MWV
Voorraadcode 7DP-073052
controleer op volledigheid OK
Calculated Net Weight 470
Help Counter 1
Installatie van orderregel B503
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality