VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1

131Z8969

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1
VLT® 2800
18,5kW / 25 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20

Modelcode: VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1

Productdata

Bruto gewicht 18.7 kg
Netto gewicht 18.4 kg
Volume 72.54 l
EAN 5710107386673

VLT® 2800 Series

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep VLT VLT®
VLT-serie 28 2800
Nominaal vermogen 82 18,5kW / 25 HP
Specifieke toepassingen P Proces
Fase T Driefase
Netspanning U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Behuizingstype B Boekvorm
Behuizingsklasse 20 IP20
Hardwareconfiguratie SB Standaard met rem
RFI-filter R3 Afh v kabelleng (A1 of B)
Display DB Ingebouwd display (SLCP)
Veldbusoptie F00 Zonder veldbusoptie
Toepassingsoptie A00 Geen toepassingsoptie
Coating C1 Met coating
Framegrootte D D-frame
Typecode deel 1 VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Hoogte [mm] 505
Breedte zonder C optie (mm) 200
Diepte (mm) 244
Gewicht [kg] 18.5
kVA 26
Berekend brutogewicht [kg] 18.8
Berekend nettogewicht [kg] 18.5
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 VLT2882PT4B20SBR3DBF00A00C1
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality