VLT2875PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8848

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2875PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800
7,5kW / 10 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20

Modelcode: VLT2875PT4B20SBR1DBF00A00C1

Productdata

Bruto gewicht 6.57 kg
Netto gewicht 6.2 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107385355

VLT® 2800 Series

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep VLT VLT®
VLT-serie 28 2800
Nominaal vermogen 75 7,5kW / 10 HP
Specifieke toepassingen P Proces
Fase T Driefase
Netspanning U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Behuizingstype B Boekvorm
Behuizingsklasse 20 IP20
Hardwareconfiguratie SB Standaard met rem
RFI-filter R1 EN 55011 klasse A1
Display DB Ingebouwd display (SLCP)
Veldbusoptie F00 Zonder veldbusoptie
Toepassingsoptie A00 Geen toepassingsoptie
Coating C1 Met coating
Framegrootte C C-frame
Typecode deel 1 VLT2875PT4B20SBR1DBF00A00C1
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Gewicht [kg] 6
kVA 11.1
Berekend brutogewicht [kg] 6.3
Berekend nettogewicht [kg] 6
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 VLT2875PT4B20SBR1DBF00A00C1

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality