VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8825

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800
0,55kW / 0,75 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20

Modelcode: VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Productdata

Bruto gewicht 2.8 kg
Netto gewicht 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385133

VLT® 2800 Series

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep VLT VLT®
VLT-serie 28 2800
Nominaal vermogen 05 0,55kW / 0,75 HP
Specifieke toepassingen P Proces
Fase T Driefase
Netspanning U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Behuizingstype B Boekvorm
Behuizingsklasse 20 IP20
Hardwareconfiguratie SB Standaard met rem
RFI-filter R1 EN 55011 klasse A1
Display DB Ingebouwd display (SLCP)
Veldbusoptie F00 Zonder veldbusoptie
Toepassingsoptie A00 Geen toepassingsoptie
Coating C1 Met coating
Framegrootte A A-frame
Typecode deel 1 VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Hoogte [mm] 200
Breedte zonder C optie (mm) 75
Diepte (mm) 168
Gewicht [kg] 2.1
kVA 1.1
Berekend brutogewicht [kg] 2.4
Berekend nettogewicht [kg] 2.1
Installatie van orderregel F605
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality