VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

131Z5541

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
VLT® 2800
4,0kW / 5,0 HP, 1/3X220-240V 50/ 6, IP20

Modelcode: VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

Productdata

Bruto gewicht 17.88 kg
Netto gewicht 17 kg
Volume 0 l
EAN 5710107352180

VLT® 2800 Series

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep VLT VLT®
VLT-serie 28 2800
Nominaal vermogen 40 4,0kW / 5,0 HP
Specifieke toepassingen P Proces
Fase D Dubbel, 1/3-fase
Netspanning U(in) 2 200-240VAC
Behuizingstype B Boekvorm
Behuizingsklasse 20 IP20
Hardwareconfiguratie ST Standaard
RFI-filter R0 Zonder filter (geen EMC)
Display DB Ingebouwd display (SLCP)
Veldbusoptie F00 Zonder veldbusoptie
Toepassingsoptie A00 Geen toepassingsoptie
Coating C1 Met coating
Framegrootte D D-frame
Typecode deel 1 VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Hoogte [mm] 505
Breedte zonder C optie (mm) 200
Diepte (mm) 244
Gewicht [kg] 18,5
kVA 6,4
Berekend brutogewicht [kg] 18.8
Berekend nettogewicht [kg] 18.5
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality