FC-302P400T5E54H4BGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F5554

Dit product is niet meer leverbaar.

Frequentieomvormers
FC-302P400T5E54H4BGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P400) 400 KW / 550 HP, Driefase
380 - 500 VAC, (E54) IP54 / Type 12
RFI klasse A1 (C2)
Remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Zekering
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: E1
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P400T5E54H4BGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 390 kg
Netto gewicht 350 kg
Volume 0 l
EAN 5710107204427

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P400 (P400) 400 KW / 550 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E54 (E54) IP54 / Type 12
RFI-filter H4 RFI klasse A1 (C2)
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie 7 Zekering
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte E1 E1
Typecode deel 1 FC-302P400T5E54H4BGC
Typecode deel 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 150% (HO) [kW] 400
Vermogen 110% (NO) [kW] 450
Hoogte [mm] 2000,0
Breedte zonder C optie (mm) 600,0
Diepte (mm) 494,0
Diepte met AB optie (mm) 494,0
kVA 482
Max. vermogensverlies NO [W] 9473
Max. vermogensverlies NO [W] 8527
Max. vermogensverlies HO [W] 7976
Max. vermogensverlies HO [W] 7814
Continustroom (I nom) (NO)[A] 800
Intermitt stroom (NO) [A] 880
Continustroom (I nom) (NO)[A] 730
Intermitt stroom (NO) [A] 803
Continustroom (I nom) (HO)[A] 695
Intermitt stroom (HO) [A] 1042
Continustroom (I nom) (HO)[A] 678
Intermitt stroom (HO) [A] 1017
Berekend brutogewicht [kg] 313.3
Berekend nettogewicht [kg] 313
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P400T5E54H4BGC
Modelcode02 7XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality