Scrollverdichter, SZ185S4CD

SZ185-4CAM

Kältemittel: R404A; R407C; R134a; R513A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Detalles del producto

Peso bruto 104.2 Kilogram
Peso neto 100 Kilogram
Volumen 0.15 Cubic meter
EAN 5702428046671

 

Aceite POE
Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 643 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 180 mm
Altura del embalaje [mm] 877 mm
Altura total [mm] 678 mm
Anchura del embalaje [mm] 950 mm
Carga de aceite [L] 6.2 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 13.5 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP54 con prensaestopas
Color Azul
Conexiones eléctricas Tornillo 4,8mm
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente de funcionamiento máxima[MOC] 35 A
Cubierta para Ebox, par [Nm] 2 N-m
Código de configuración Individual
Description SZ185-4
Diámetro [mm] 317 mm
Drenaje de aceite 1/4''roscar
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SZ
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-400/3/50 460/3/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UL
UKCA
HP de prueba [bar] [Max] 32 bar
HP, fábrica [bar] 33 bar
Igualación de aceite 3/8'' roscar SAE
In scope of WEEE No
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm] 1140 mm
LP de prueba [bar] [Max] 25 bar
LP, fábrica [bar] 25 bar
LRA 175 A
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 34.3 bar
Max pressure (PS) - low side 25 bar
MMT 35 A
Model number SZ185S4CD
Montaje del visor Roscado
N.° de expediente SCIP 58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Scroll compressor SZ
Nombre del producto en el expediente SCIP SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8551056c
Par de drenaje de aceite [Nm] 35 N-m
Par de equilibrado de aceite [Nm] 48 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm] 2 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de LP GP [Nm] 15 N-m
Par de montaje [Nm] 21 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Peso del embalaje [Kg] 648 kg
Protección de motor Termostato int., necesita protector de sobrecarga externo
Prueba dif. [bar] [Max] 24 bar
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Referencias de aceite 160SZ
Refrigerante(s) R134a
R404A
R407C
R513A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.77 Ohm
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tecnología Scroll
Tipo SZ185
Tipo de conexión Soldar cobre
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 54 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 6
Uso de segmento Aire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 400 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 440 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen del lado de alta 2.5 L
Volumen del lado de baja 31.2 L
Volumen desplazam. [cm3] 249.9 cm³

Accessories

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality