Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 52 producto(s)
Check and stop valve, SCA-X SS 32, Dirección: Paso en ángulo, Norma de conexión: ASME B 36.19M SCHEDULE 40
Material de conexión: Acero inoxidable, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 100, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Dirección: Paso en ángulo, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope
Check and stop valve, SCA-X 125, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Dirección: Paso en ángulo, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope
Check and stop valve, SCA-X 50, SVL Flexline, Dirección: Paso en ángulo, 50.0 mm, Norma de conexión: ASME B 16.11, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0
Material de conexión: Acero, Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero
Check and stop valve, SCA-X 65, SVL Flexline, Dirección: Paso en ángulo, 65.0 mm, Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0
Material de conexión: Acero, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope