Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 87 producto(s)
Módulo de función, ICLX 50
Módulo de función, Utilizado para el producto: ICV 50, Valor Kv [m³/h]: 47.000
Módulo de función, ICLX 65
Módulo de función, Utilizado para el producto: ICV 65, Valor Kv [m³/h]: 82.00
Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 20, Manguitos soldar acero, 20 mm
Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Tamaño conexión [mm]: 20, Utilizado para el producto: ICM 20
Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 20, Soldar acero a tope, 25 mm
Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 25, Utilizado para el producto: ICM 20
Cuerpo de la válvula multifunción, ICV 25, Manguitos soldar acero, 25 mm
Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Tamaño conexión [mm]: 25, Utilizado para el producto: ICS 25; ICM 25