Se muestra(n) 6.669 producto(s)

176F5717

Inductor Busbar S2

This spare part is to be used on the following drives:
VLT® HVAC Drive FC 102 and VLT® AutomationDrive FC 302 with series
number 13 or later.
VLT® AQUA Drive FC 202 with series number 8 or later.
Any F frame manufactured after week 19 year 2013.
Was used on F frames until week 34, 2015.

176F5718

Lower Inductor Spacer

Utilice este repuesto con los siguientes convertidores de frecuencia:

VLT® HVAC Drive FC 102 y VLT® AutomationDrive FC 302 con el número de serie 13 o posterior.

VLT® AQUA Drive FC 202 con el número de serie 8 o posterior.

Cualquier convertidor VLT® con el tamaño de alojamiento F fabricado después de la semana 19 del año 2013.

176F8744

Inverter module 560kW 480V

This spare part is to be used on the following drives:
VLT® HVAC Drive FC 102 and VLT® Automation Drive FC 302 up to serial
number 12.
VLT® AQUA Drive FC 202 up to serial number 7.
Any F frame manufactured before week 20 year 2013.
Before ordering please read Product Note 194 carefully

176F8761

Inverter module 800kW 690V

This spare part is to be used on the following drives:
VLT® HVAC Drive FC 102 and VLT® Automation Drive FC 302 up to serial
number 12.
VLT® AQUA Drive FC 202 up to serial number 7.
Any F frame manufactured before week 20 year 2013.
Before ordering please read Product Note 194 carefully

176F5707

Inverter module 710kW 500V

Utilice este repuesto con los siguientes convertidores de frecuencia:

VLT® HVAC Drive FC 102 y VLT® AutomationDrive FC 302 con el número de serie 13 o posterior.

VLT® AQUA Drive FC 202 con el número de serie 8 o posterior.

Cualquier convertidor VLT® con el tamaño de alojamiento F fabricado después de la semana 19 del año 2013.

Ver:

  • 2
  • /
  • 1334