Compresor scroll, SZ185S3CC
SZ185-3CAM
Refrigerante(s): R404A; R407C; R134a, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R404A; R407C; R134a, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Peso bruto | 104.2 Kilogram |
Peso neto | 100 Kilogram |
Volume | 0.15 Cubic meter |
EAN | 5702428660242 |
Peso bruto | 104.2 Kilogram |
Peso neto | 100 Kilogram |
Volume | 0.15 Cubic meter |
EAN | 5702428660242 |
Aceite | POE |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 643 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 180 mm |
Altura del embalaje [mm] | 877 mm |
Altura total [mm] | 678 mm |
Anchura del embalaje [mm] | 950 mm |
Carga de aceite [L] | 6.2 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 13.5 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Tornillo 4,8 mm |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de funcionamiento máxima [MOC] | 73 A |
Cubierta para Ebox, par [Nm] | 2 N-m |
Código de configuración | Individual |
Description | SZ185-3 |
Diámetro [mm] | 317 mm |
Drenaje de aceite | 1/4'' roscar |
Economizador | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SZ |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] | 60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 200-230/3/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
HP de prueba [bar] [Max] | 32 bar |
HP, fábrica [bar] | 33 bar |
Igualación de aceite | 3/8'' roscar SAE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Longitud del embalaje [mm] | 1140 mm |
LP de prueba [bar] [Max] | 25 bar |
LP, fábrica [bar] | 25 bar |
LRA | 380 A |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MMT | 75 A |
Model number | SZ185S3CC |
Montaje del visor | Roscado |
N.° de expediente SCIP | 58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185 |
Norma del racor | ODF |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 8551056c |
Par de drenaje de aceite [Nm] | 35 N-m |
Par de equilibrado de aceite [Nm] | 48 N-m |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 2 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 N-m |
Par de LP GP [Nm] | 15 N-m |
Par de montaje [Nm] | 21 N-m |
Par del visor [Nm] | 50 N-m |
Peso del embalaje [Kg] | 648 kg |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Protección de motor | Termostato int., necesita protector de sobrecarga externo |
Prueba dif. [bar] [Max] | 24 bar |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | Schrader |
Referencias de aceite | 160SZ |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R407C |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.19 Ohm |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 5/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1 5/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | SZ185 |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
TS máxima del lado de alta | 150 °C |
TS máxima del lado de baja | 54 °C |
TS mínima del lado de alta | -35 °C |
TS mínima del lado de baja | -35 °C |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 6 |
Uso de segmento | Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 180 V |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 2.5 L |
Volumen del lado de baja | 31.2 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 249.9 cm³ |
Aceite | POE |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 643 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 180 mm |
Altura del embalaje [mm] | 877 mm |
Altura total [mm] | 678 mm |
Anchura del embalaje [mm] | 950 mm |
Carga de aceite [L] | 6.2 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 13.5 kg |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clase de protección IP | IP54 con prensaestopas |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Tornillo 4,8 mm |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de funcionamiento máxima [MOC] | 73 A |
Cubierta para Ebox, par [Nm] | 2 N-m |
Código de configuración | Individual |
Description | SZ185-3 |
Diámetro [mm] | 317 mm |
Drenaje de aceite | 1/4'' roscar |
Economizador | No |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SZ |
Fase | 3 |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] | 60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 200-230/3/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
Homologación |
CE UL UKCA |
HP de prueba [bar] [Max] | 32 bar |
HP, fábrica [bar] | 33 bar |
Igualación de aceite | 3/8'' roscar SAE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Longitud del embalaje [mm] | 1140 mm |
LP de prueba [bar] [Max] | 25 bar |
LP, fábrica [bar] | 25 bar |
LRA | 380 A |
Material de la conexión de aspiración | - |
Max pressure (PS) - high side | 34.3 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25 bar |
MMT | 75 A |
Model number | SZ185S3CC |
Montaje del visor | Roscado |
N.° de expediente SCIP | 58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1 |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Nombre del producto en el expediente SCIP | SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185 |
Norma del racor | ODF |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 8551056c |
Par de drenaje de aceite [Nm] | 35 N-m |
Par de equilibrado de aceite [Nm] | 48 N-m |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 2 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 N-m |
Par de LP GP [Nm] | 15 N-m |
Par de montaje [Nm] | 21 N-m |
Par del visor [Nm] | 50 N-m |
Peso del embalaje [Kg] | 648 kg |
Product Name Description | Scroll compressor SZ |
Protección de motor | Termostato int., necesita protector de sobrecarga externo |
Prueba dif. [bar] [Max] | 24 bar |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | Schrader |
Referencias de aceite | 160SZ |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R407C |
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] | 0.19 Ohm |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 5/8 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 1 5/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1 1/8 in |
Tecnología | Scroll |
Tipo | SZ185 |
Tipo de conexión | Soldar cobre |
TS máxima del lado de alta | 150 °C |
TS máxima del lado de baja | 54 °C |
TS mínima del lado de alta | -35 °C |
TS mínima del lado de baja | -35 °C |
Técnica de la marca | Compresor scroll |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unidades de empaquetadura | 6 |
Uso de segmento | Aire acondicionado |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 180 V |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 2.5 L |
Volumen del lado de baja | 31.2 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 249.9 cm³ |