Unidad de monitorización, PR-SC4 Direct

300B4325

Área de aplicación: Monitor, alarma, Tensión de alimentación [V] c.a.: 100 - 240, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

Detalles del producto

Peso bruto 0.942 Kilogram
Peso neto 0.685 Kilogram
Volumen 6.248 Liter
EAN 5715162507933

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Características del producto Gestión de alarmas
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Consumo de energía [W] 10 W
Digital inputs (DI) 6 Uds.
Entrada analogica 4 Uds.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Temperatura
Grupo de productos Telemetry device
Homologación CE
UL Reconocido
Nombre de producto Unidad de monitorización
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Producto igual 300B4324
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 100 V
Tipo PR-SC4 Direct
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Área de aplicación Monitor, alarma

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality