Válvula de regulación de presión, OFV 20

2412+183

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 0 - 0.52, Presión de trabajo máx. [bar]: 40

Detalles del producto

Peso bruto 2.468 Kilogram
Peso neto 2.05 Kilogram
Volumen 4.457 Liter
EAN 5702428189828

 

Accesorios de productos No
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 3, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de desbordamiento
Dirección Paso en ángulo
Equipamiento Caperuza
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Nombre de producto Válvula de regulación de presión
Norma de conexión EN 10220
Pintura de color Gris
Presión de trabajo máx. [bar] 40 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 580 psig
Rango de presión [psig] Pe [máx.] 116 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.] 2 psig
Rango de presión de control [psig] [máx.] 8 bar
Rango de presión de control [psig] [mín.] 2 bar
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
R744
Reparable Press. regul. valve spare part
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm] 20 mm
Tamaño de conexión [in] 3/4 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 20 mm
Tipo OFV 20
Tipo de conexión Soldar acero a tope
Valor Cv [gal/min] [máx.] 0.6 gal/min
Valor Cv [gal/min] [mín.] 0 gal/min
Valor Kv [m³/h] [máx.] 0.52 m³/h
Valor Kv [m³/h] [mín.] 0 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality