Hose

180Z0618

null: 83, 1 mm

Detalles del producto

Peso bruto 10.7 Kilogram
Peso neto 7.35 Kilogram
Volumen 17.745 Liter
EAN 5715162675892

 

Bending radius [in] 7.87 in, max. 180°
Bending radius [mm] 200 mm, max. 180°
CE evaluated Yes
Conexión de tuberías 2.5 in Vic.
Contain batteries No
Descripción del producto Hoses and connectors
Description High-pressure hose 2 1/2" with victaulic connections
Designación de tipo Hose
Grupo de productos Accessories
Homologación CE
Hose length [in] 39.4 in
Hose length [m] 1 mm
Hose type ISO 1436 4 layer hose
Inner diameter [in] 2.5 in
Inner diameter [mm] 65 mm
Operating pressure [barg] [Max] 83 barg
Operating pressure [psig] [Max] 1200 psig
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo Hose
UL evaluated Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality