175G5237
ARRANCADORES MAGNETICOS
MCD202045T6CV3
VLT® Soft Starter MCD 202
45 kW
3x, 200-575V
Control del voltaje: Control AC 110-240V/380-440V
B 215x145x193mm (Al x An x F)
El VLT® Compact Starter MCD 200 de Danfoss incluye
dos familias de arrancadores suaves dentro del rango
de potencia comprendido entre 7,5 y 110 kW.
Esta serie ofrece un montaje sencillo sobre raíl DIN
para tamaños de hasta 30 kW, control de arranque/parada
de 2 y 3 cables y unas excelentes prestaciones de arranque
(4 × Ie durante 6 segundos).
Clasificación de arranque pesado a 4 × Ie durante 20 segundos.
Compatible con sistemas de potencia en triángulo con conexión a tierra.