MCD201015T4CV3

175G5166

E-nummer: 3885354

MCD201015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
15 kW 34 A:4–6: 354
Trefas 200–440 VAC
Styrspänning: 110/240 VAC el. 440 VAC
(A) A-kapsling

Modellkod: MCD201015T4CV3
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 2.7 Kilogram
Nettovikt 2.2 Kilogram
Volym 12.896 Liter
EAN 5702427098060

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-serien 201 201
Märkeffekt 015 15 kW 34 A:4–6: 354
Faser T Trefas
Nätspänning 4 200–440 VAC
Styrspänning CV3 110/240 VAC el. 440 VAC
Kapslingsstorlek A (A) A-kapsling
Typkod del 1 MCD201015T4CV3
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 MCD201015T4CV3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
Calculated Net Weight [kg] 2.2
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01 ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality