Válvula motorizada, ICM 20-A, Acero

148X0467

Tamaño de conexión de salida [mm]: 20.0

Detalles del producto

Peso bruto 4.3 Kg
Peso neto 0.007 Kg
Volume 0.777 Liter
EAN 5702428842327

 

Cable 118 in
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Descripción del producto Válvula motorizada
Dirección Paso recto
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Regionally specified kits
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud del cable [m] 3 m
Material del cuerpo Acero
Norma de conexión ASME B 36.10
Piezas incluídas ICAD 600A
Product Name Description Válvula motorizada
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión [in] 1 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 20 mm
Tapa superior Actuador
Tipo ICM 20-A
Tipo de conexión Soldar acero a tope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality