Válvula motorizada, ICM 25-B, Acero

148X0465

Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0

Detalles del producto

Peso bruto 5.96 Kilogram
Peso neto 0.007 Kilogram
Volume 0.777 Liter
EAN 5702428842143

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Descripción del producto Válvula motorizada
Dirección Paso recto
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Regionally specified kits
In scope of WEEE and contain batteries No
Longitud del cable [m] 3 m
Material del cuerpo Acero
Norma de conexión ASME B 16.11
Piezas incluídas ICAD 600 A
Product Name Description Válvula motorizada
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conexión [in] 3/4 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 25 mm
Tapa superior Actuador
Tipo ICM 25-B
Tipo de conexión Manguitos soldar acero

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality