Válvula motorizada, ICM 20-B66, Acero
148X0297
Tamaño de conexión de salida [mm]: 20.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20.0
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tamaño de conexión de salida [mm]: 20.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20.0
Peso bruto | 4.26 Kg |
Peso neto | 0.007 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
EAN | 5702428818513 |
Peso bruto | 4.26 Kg |
Peso neto | 0.007 Kg |
Volume | 0.777 Liter |
EAN | 5702428818513 |
Cable | 118 in |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Descripción del producto | Válvula motorizada |
Dirección | Paso recto |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grupo de productos | Regionally specified kits |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable [m] | 3 m |
Material del cuerpo | Acero |
Norma de conexión | ASME B 16.11 |
Piezas incluídas | ICAD 600A |
Product Name Description | Válvula motorizada |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de conexión [in] | 3/4 in |
Tamaño de conexión de entrada [mm] | 20 mm |
Tamaño de conexión de salida [mm] | 20 mm |
Tapa superior | Actuador |
Tipo | ICM 20-B66 |
Tipo de conexión | Manguitos soldar acero |
Cable | 118 in |
Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
Descripción del producto | Válvula motorizada |
Dirección | Paso recto |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Grupo de productos | Regionally specified kits |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud del cable [m] | 3 m |
Material del cuerpo | Acero |
Norma de conexión | ASME B 16.11 |
Piezas incluídas | ICAD 600A |
Product Name Description | Válvula motorizada |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de conexión [in] | 3/4 in |
Tamaño de conexión de entrada [mm] | 20 mm |
Tamaño de conexión de salida [mm] | 20 mm |
Tapa superior | Actuador |
Tipo | ICM 20-B66 |
Tipo de conexión | Manguitos soldar acero |