Válvula de control de presión, KDC 125 A 2

148G3600

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 125, Presión de trabajo máx. [bar]: 40

Detalles del producto

Peso bruto 37 Kilogram
Peso neto 29.35 Kilogram
Volumen 102.828 Liter
EAN 5702428279628

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría III
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Cv completam. abierta [USgal/min] 386 gal/min
Descripción del producto Válvula multifunción del compresor
Dirección Paso en ángulo
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación CE
UKCA
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Nombre de producto Válvula de control de presión
Norma de conexión ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Presión de trabajo máx. [bar] 40 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 580 psig
Presión diferencial [bar] 2 bar
Presión diferencial [psi] 29 psi
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conexión [mm] 125 mm
Tamaño de conexión [in] 5 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 125 mm
Tipo KDC 125 A 2
Tipo de conexión Soldar acero a tope
Valor-Kv, completamente abierta [m3/h] 333 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality